Raccords PMAFIX VAD - coudé à 45°, métrique & PG - gris

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Polyamide formulé de haute qualité
  • Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
  • Excellente résistance aux chocs
  • Plage de température :
    -40°C à +105°C,
    jusqu'à 150°C sur une courte durée
  • IP66 : armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
  • IP68 : Armature avec obturateurs ovales (OVN2), étanchéité du tube et du filetage (NVN3, SVN4)
  • Couleur : gris
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Filet métrique ; standard pour la compatibilité maximale
IP66
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures