PMAFIX Armatures de raccordement VND - droit, métrique & PG - noir

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Polyamide formulé de haute qualité
  • Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
  • Excellente résistance aux chocs
  • Plage de température : -40 °C à +105 °C ; brièvement : jusqu'à +160 °C
  • Etendue de la livraison IP66(VND) : Armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
  • IP68(VNV) : Vanne avec obturateurs ovales (OVN2), joint de tube et de filetage (NVN3, SVN4)
  • M = filetage métrique
  • P = filetage blindé PG
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique