Les charges dynamiques dues par exemple aux vibrations ainsi qu'aux influences environnementales constituent d'importants défis pour les systèmes de chaînes porte-câbles, notamment pour les tours de forage. Les chaînes porte-câbles « heavy duty » de igus conviennent particulièrement bien à l'alimentation en énergie de telles applications, car elles peuvent convaincre par rapport aux chaînes en acier, notamment dans des conditions extrêmes.
Pour guider les câbles en toute sécurité dans les applications suspendues, igus a développé le système modulaire de chaînes porte-câbles e-loop - idéalement adapté aux applications tridimensionnelles. Le e-loop combine les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymère avec ceux d'un câble de traction à haute résistance. Dans ce cas, les forces de traction sont transmises par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne aux éléments de fixation et à la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune décharge de traction. La chaîne porte-câbles modulaire en polymère haute performance offre à tout moment un rayon de courbure défini et résiste aux vibrations et aux chocs. De plus, il s'agit d'un système modulaire - ouvrable et refermable en cas de besoin. Tout est échangeable individuellement. Entretien facile.