xiros® cleanroom ball bearings

BB-608-C161-A160-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608-C161-A160-GL product image
BB-608-C161-A160-GL technical drawing
  • High abrasion resistance for clean room applications
  • Tested in igus' internal ISO 1 clean room laboratory
  • Operating temperature: 0°C - +60°C
  • Ring material: xirodur C161
  • Cage material: xirodur A160
  • Ball material: glass
igus-icon-lieferzeitBB-608-C161-A160-GL
22
7
8
608
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures