Raccords vissés pour câbles HUMMEL HSK-M-EMV-D

MAT0179524 product image
igus-icon-lupe
MAT0179524 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179524 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT0179524 product image
MAT0179524 technical drawing
MAT0179524 technical drawing
  • Protection CEM à 360° : corps de serrage métallisé pour une liaison permanente du blindage.
  • Étanchéité maximale : IP68&IP69K pour une sécurité maximale.
  • Laiton robuste : nickelé pour des conditions d'utilisation industrielles durables.
  • Homologations internationales : UL, cUL, NEMA – utilisable partout dans le monde.
  • Montage rapide : principe de maintien par serrage pour une installation simple
  • Disponible à partir de l'unité
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179524
M12 x 1,5
3 à 6,5 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique