Portique cartésien 3 axes Apiro

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
Informations produit :
  • Charge utile allant jusqu'à 1,5 kg
  • Volume de travail allant jusqu'à 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse : jusqu'à 0,1 m/s
  • Reproductibilité de ± 0,5 mm
  • Durée de vie minimum : 500 000 de cycles
  • Plus légers que les robots à portique 1D igus standards


Disponible en option
  • Autres tailles sur demande
  • Chaînes porte-câbles (non fournies)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique