Sensorblocks & Dummyblocks for EC.P

IS.EC.P.Z2.ADAPTER.E4.42 product image
igus-icon-lupe
Sensor blocks and the corresponding counterparts ("dummy blocks") for EC.P.
igus-icon-lieferzeitIS.EC.P.Z2.ADAPTER.E4.42
Dummyblock
2500 (basic flizz)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures