SCARA cable solution connection to ball screw (angled)

TR.SCS.29.01.20.64.02.0 product image
igus-icon-lupe
  • Allows unrestricted rotation of the hose on the ball screw In a 45° angle
  • If a more space saving option is needed
  • The length of the connection depends on the length of the ball screw of the SCARA robot
  • Enables the connection with igus e-skin®
  • Available for SCARA Robots manufacturer: Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.SCS.29.01.20.64.02.0
KR6
Kuka
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures