Product information
- Stroke: 17mm
- Load capacity: 300g
- Can be rotated 360° with no limit
- Torque resistant
- Max. 500rpm
Product information
Collecteur tournant pneumatique avec ventouse de levage
Le collecteur tournant pneumatique est un axe supplémentaire qui offre un degré de liberté de plus dans le mouvement. Il peut être utilisé avec les robots Delta ou les robots cartésiens.
Avec le collecteur tournant pneumatique, vous disposez au point central de l'outil d'un axe de rotation supplémentaire, comprenant ventouse avec petite course en Z.
Propriétés :
Exemples d'applications
Applications typiques de notre module linéaire. Pick and place avec ou sans mouvement de rotation
Pilotage pour un accès facile à l'automatisation
Le collecteur tournant pneumatique est compatible avec igus Robot Control. Le logiciel igus Robot Control permet la programmation et le pilotage simples et intuitifs d'un robot. Le logiciel gratuit et sans licence igus Robot Control est intégré à la carte de pilotage et utilise ainsi un concept de fonctionnement uniforme et des services de communication cohérents pour de nombres composants d'un système. En d'autres termes, moins de travail de conception et une mise en service plus rapide.
Il vous est aussi possible d'utiliser votre propre système de pilotage (de robot).
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. Par exemple avec notre carte de pilotage igus® dryve D1. Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements. Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.
Vous hésitez quant au choix pour votre application ? Consultez-nous pour une démonstration.