Adapter kit for ReBeL gearbox

RL-SE-EC-0118 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-EC-0118 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-EC-0118 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-EC-0118 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Adapter kit for ReBeL gearbox
Adapter kit for ReBeL gearbox
Adapter kit for ReBeL gearbox
Adapter kit for ReBeL gearbox
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Product information
    • Communication adapter
    • Power supply
    • Commissioning set
    • Suitable for the control of ReBeL gearboxes 80 and 105

    Contents of the set
    • PEAK-CAN / USB adapter
    • Table power supply 24VDC, 5A
    • Cold appliance cable
    • D-Sub / JST-2ZH adapter
    • DC-Plug P1M / JST-5XH adapter
    igus-icon-lieferzeit-dotRL-SE-EC-0118

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Aurélien ERSON
    Aurélien ERSON

    igus-icon-phone01.49.84.98.12

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures