ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105

RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
RL-SE-105-70-0120 product image
igus-icon-lupe
1 sur 7
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, visit our Rebel wiki
    igus-icon-lieferzeitRL-SE-105-70-0120

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Aurélien ERSON
    Aurélien ERSON

    igus-icon-phone01.49.84.98.12

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures