SCARA robot 4 DOF with cladding

RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-3101 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-3101 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
SCARA robot 4 DOF with cladding
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload: 2 kg
  • Reach: 560 or 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-3101

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures