- Transmission : 28:1
- Structure compacte et légère
- Côté entraînement : arbre d'entraînement de 5mm
- Côté sortie : la bride permet un raccordement simple de pinces
- Convient pour NEMA17
Changer de langue :
Le réducteur élliptique drygear® RL-S-17-28 se distingue par sa construction très compacte et légère. Conçu en les plastiques en mouvement très performants, il assure un fonctionnement à sec sans graisse, nécessite peu d'entretien et offre un rapport de transmission élevé de 28:1 en une seule étape seulement.
Le réducteur élliptique est en outre doté d'une auto-inhibition intégrée. La position reste par conséquent stable même en cas de coupure de courant, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications où la sécurité est un facteur clé ou d'une grande efficacité énergétique.
Le réducteur est parfaitement adapté à une connexion aux moteurs pas à pas NEMA-17 et permet une intégration simple dans les systèmes d'entraînement existants. Son faible poids et sa forme compacte rendent le réducteur élliptique parfaitement adapté aux applications robotiques dynamiques telles que les robots légers, les modules d'axe ou les systèmes à pinces, par exemple.
Dans sa version standard, la livraison est effectuée avec un disque adaptateur pour le montage direct de préhenseurs ou de structures. Un kit INI est disponible en option pour la détermination de la position "zéro", afin de permettre une référence précise.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24