- Chaînes porte-câbles pour robolink® DP
- Pour un guidage sûr des câbles du TCP
- Structure fermée
- Compatible avec RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
- Durée de vie min.
: 1 million de cycles
- Couleur : noir
Changer de langue :
Chaînes porte-câbles pour robot robolink® DP
La série triflex® a été mise au point pour un guidage sûr des câbles lors de mouvements en trois dimensions.
Ici, la flexibilité d'un tuyau a été combinée à la stabilité d'une chaîne porte-câbles à rayon défini. Gagnez du temps et réduisez vos coûts.
Intégration rapide et simple de la chaînes porte-câbles complète dans le robolink® DP.
Cette chaîne porte-câbles est résistante aux coups, insensible à la saleté, robuste, résistante à l'usure et imperméable aux copeaux.
triflex® R-Set - module universel compact pour tous les mouvements du robot, se monte
sur les points de fixation existants
Réduction des temps de préparation grâce à une connexion très simple et à des accessoires intelligents sur
votre machine/robot
D'autres courses et solutions spéciales sont disponibles sur demande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24