igus-icon-lupe
- Douille fermée en aluminium anodisé, à jeu réduit
- Jeu maxi du palier réduit de 50%
- Sécurisation par circlips
- Matériau du film lisse : iglidur® J
igus-icon-lieferzeitRJUM-12-10
10
La douille linéaire drylin RJUM-12 a une bride fermée, un adaptateur anodisé en aluminium et permet un guidage précis. Le maximum Jeu du palier réduit de 50 % pour une grande précision. Le connecteur femelle est fixé avec des serre-clips et le revêtement de glissement est en matériau durable iglidur® J. Idéal pour les mouvements à faible frottement et fiables.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24