igus-icon-lupe
Informations produit
- Adaptateur sur mesure pour le ReBeL
- En aluminium anodisé
- Compatible avec tous les modèles ReBeL
- Selon DIN ISO 9409-1-50-4-M6
igus-icon-lieferzeitREBEL-TCP-100
Informations produit
Avec l'adaptateur en aluminium conformément à la norme DIN ISO 9409-1-50-4-M6
les préhenseurs pour le ReBeL® peuvent désormais être changés en un rien de temps.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24