ReBeL adapter ISO-50

REBEL-TCP-0100 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Perfect adapter for ReBeL
  • Made of anodised aluminium
  • Compatible with all ReBeL variants
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
igus-icon-lieferzeitREBEL-TCP-0100

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures