Le ReBeLMove Pro est une solution simple et flexible pour
le transport de petits conteneurs de manutention (KLT), de postes de travail, de palettes,
de rayonnages et d'autres chariots personnalisés. Grâce à sa navigation autonome,
le système s'adapte rapidement à de nouvelles tâches et convient à
de nombreux cas d'utilisation. Les capteurs intégrés permettent une
navigation sûre et sans défaillance, garantissant ainsi à la fois la sécurité de vos
collaborateurs et celle du véhicule. De plus, le ReBeLMove Pro d’
offre un avantage financier d’environ 25 % par rapport à des robots mobiles autonomes (AMR) comparables
.
Grâce à son application web conviviale, le ReBeLMove Pro est facile à
configurer et à contrôler. Il permet une communication fluide avec
des interfaces virtuelles (API REST) ainsi qu'avec des appareils IoT physiques, garantissant ainsi un
contrôle automatisé des processus. Gestion intégrée
de la flotte : grâce à des applications intuitives, les paramètres du processus
sont surveillés en permanence et les ordres de transport sont lancés automatiquement
– il est notamment possible d'ouvrir les portes roulantes et de demander des ascenseurs. Sur la chaîne de montage ou la machine «
», il est possible de demander un réapprovisionnement
manuellement ou via un module IO, selon les besoins.
De plus, le Fleet Manager, disponible en option, permet à des flottes entières d'
s ReBeLMove Pro d'effectuer vos missions de transport de manière efficace et sans interrompre les processus de travail d'
.
Applications
Le ReBeLMove Pro permet d'automatiser les processus suivants au sein de la production
: alimentation et vidage des machines, alimentation des postes de travail manuels
, transport des emballages vides, processus de réapprovisionnement, transport des chariots de préparation de commandes
, processus de qualité, mise à disposition des outils.
Gestion intégrée de la flotte
Utilisez-vous déjà d’autres AMR et souhaitez-vous compléter votre flotte existante
par un ou plusieurs ReBeLMove Pro ? Grâce au
gestionnaire de flotte en option, il est possible de gérer aussi bien les flottes ReBeLMove Pro que les flottes mixtes
de manière fiable et sans risque de collision. La gestion de flotte est compatible avec la norme VDA5050
.
Application intuitive
Configuration, personnalisation et utilisation via une application web centralisée. L'interface utilisateur intuitive d'
fonctionne sur tous les
systèmes d'exploitation : Android, iOS, le Web et Windows.
Plus d'informations :Documentation AMR - Wiki