igus-icon-lupe
Informations produit
- extensible
plateforme
- déplacer et positionner
de grands
objets
- 100
kg de force de traction
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10006
Informations produit
Châssis de base en profilés d'aluminium pour des
superstructures sur mesure. Le chariot de transport permet de transporter des objets volumineux et de
les déposer à n'importe quel endroit de la pièce. La force de traction est de 100 kg. Le
chariot est saisi par le robot mobile, verrouillé, puis déplacé en
mode remorquage. Le chariot de manutention est livré sous forme de plate-forme sur laquelle
il est possible de monter un équipement. Des superstructures spéciales sont prévues, le cas échéant. indiqué séparément dans l'offre
.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24