igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Informations produit
- Axes
flexibles
- Facile
- Unique
- ...comme
le véritable cobot ReBeL
Dimensions : 60mm x 36 mm x 180 mm
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-MINI
Informations produit
Dimensions : 60mm x 36 mm x 180 mm
Le ReBeL Mini séduit par son design moderne et son impressionnante maniabilité. Non seulement il procure beaucoup de plaisir, mais il transmet également des connaissances précieuses. Fabriqué à partir de matériaux résistants, il est prêt à affronter toutes les aventures. Idéal pour les petits explorateurs et les ingénieurs en herbe.
Dimensions : 60 mm x 36 mm x 180 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24