ReBeL Cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-6DOF-03 video
igus-icon-lupe
play iconREBEL-6DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 sur 8
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
ReBeL Cobot 6 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-6DOF-03

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures