ReBeL Cobot 4 degrés de liberté

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informations produit

  • Nombre d'essieux : 5
  • Charge utile (max.) : 3 kg
  • Reproductibilité : ±1 mm
  • Portée maximale : 495 mm
  • Portée nominale : 350 mm
  • Dynamisme avec une charge utile de 500 g : 7 coups/min
  • Poids net : 8,2 kg
  • Domaine d'utilisation possible : robotique de service, fonctions cobot préparées
  • Commande : Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique