- Notre plus petite couronne d'orientation
- Légère, robuste et optimale pour les espaces restreints
- Eléments de glissement sans entretien et résistants à l'usure en iglidur® J
Changer de langue :
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée
sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur® éprouvés
et optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des
disques en aluminium anodisé léger.
La nouvelle couronne PRT-04 micro est la plus petite couronne de la gamme PRT. Elle convient à la perfection
aux petits espaces de montage.
Les éléments de glissement en iglidur® J sont nos meilleurs produits universels. Ils se distinguent par un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec. Ce matériau a aussi une très faible absorption d'humidité et séduit
par sa bonne résistance aux produits chimiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24