- Couronne robuste pour les grands espaces de montage
- Cote standard catalogue : diamètre intérieur de 700 mm
- Charge et usure testées dans le laboratoire igus
- Solution à longue durée de vie et prête à monter
Changer de langue :
Notre nouvelle couronne PRT-01-700 peut absorber des charges statiques de 32 t maximum et des moments de basculement atteignant 10 000 Nm. Elle est donc un complément parfait à notre gamme standard. Elle est proposée comme solution prête à monter et peut être intégrée directement à votre application. La couronne PRT est d'usage universel et l'utilisation d'éléments de glissement sans graisse la rend insensible à la poussière et à la saleté. Le boîtier est en aluminium léger anodisé. Elle convient parfaitement aux applications à forte charge en raison de sa grande rigidité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24