- Construction extrêmement peu encombrante pour les espaces de montage réduits
- poids léger : seulement 80 g pour un diamètre de 122 mm
- Alternative à bas prix
- Sans entretien & longue durée de vie en service
Changer de langue :
La couronne d'orientation PRT-05 Compact d'iglidur ® est une couronne d'orientation compacte pour les applications où l'espace est limité. Grâce à sa construction avec une bague extérieure réduite, la version Compact est particulièrement adaptée aux conditions de montage étroites.
Le modèle PRT-05-94-PC-CP-AL a un diamètre de 122 mm et un poids de 80 grammes. Il s'agit donc d'une version légère au sein de la série PRT-05. Comparé au PRT-04-CP, il constitue une alternative plus économique.
Le fonctionnement ne nécessite pas de lubrifiant, ce qui évite tout entretien supplémentaire lié à la lubrification.
La couronne d'orientation PRT-05 Compact d'iglidur® est disponible en différentes tailles et peut être utilisée dans différentes applications dans la construction de machines et l'automatisation.
En bref :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24