iglidur® Couronne d'orientation, PRT-04 avec blocage particulièrement précis

Nouveau
PRT-04-20-ART-PR product image
igus-icon-lupe
PRT-04-20-ART-PR product image
igus-icon-lupe
PRT-04-20-ART-PR product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
PRT-04-20-ART-PR product image
PRT-04-20-ART-PR product image
PRT-04-20-ART-PR product image
  • Blocage précis avec des points d'arrêt tous les 90
  • Force de retenue du pêne : 700 N
  • Mouvement de rotation sans jeu
  • Construction compacte et robuste
  • Système modulaire de la série PRT-04
  • 100 % Sans lubrification, peu d'entretien
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-ART-PR
80

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique