Energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001

PACK.DLE.RG.0001.500.500.100 product image
igus-icon-lupe
PACK.DLE.RG.0001.500.500.100 product image
igus-icon-lupe
PACK.DLE.RG.0001.500.500.100 product image
igus-icon-lupe
PACK.DLE.RG.0001.500.500.100 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
 Energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001
 Energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001
 Energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001
 Energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information
energy chain complete set for room linear robot DLE-RG-0001 - workspace: 500/500/100mm
For reliable cable guidance.
Open design - openable along the inner radius, from both sides

1 complete set consists of:
energy chains
+ mounting brackets
+ separators
+ guide troughs
+ moving end sheet
+ mounting material

Suitable for room linear robot:

igus-icon-lieferzeitPACK.DLE.RG.0001.500.500.100

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures