Energy chains complete set for 2-axis delta - 400mm

PACK.2DR.400.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.2DR.400.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.2DR.400.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.2DR.400.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Energy chains complete set for 2-axis delta - 400mm
Energy chains complete set for 2-axis delta - 400mm
Energy chains complete set for 2-axis delta - 400mm
Energy chains complete set for 2-axis delta - 400mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Universal: mounting bracket with strain relief option 
  • Robust: large, assembly-friendly pins
  • Cable friendly: very smooth contours ensure the longest cable life
  • Quiet operation: integrated brake reduces noise
  • Tough: square stop-dog system for high fill weights
  • Variety of options: non-openable or openable from both sides along the inner and outer radius


Suitable for delta robot with 2 axes:

igus-icon-lieferzeitPACK.2DR.400.E2i.15.20.01

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures