Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 34

MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 34
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 34
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 34
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple nominal : 1,00 Nm
  • Tension nominale : 48 VDC
  • Raccordements moteur : Molex-connecteur, codeur avec Molex, frein avec Molex
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique