Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 24
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 24
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 24
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex, capteur Hall, codeur et frein, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple nominal : 0,80 Nm
  • Tension nominale : 48 VDC
  • Raccordements moteur : Molex-connecteur, codeur avec Molex, frein avec Molex
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-K-A

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique