Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex et capteur Hall, NEMA 17

MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex et capteur Hall, NEMA 17
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex et capteur Hall, NEMA 17
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex et capteur Hall, NEMA 17
Moteur drylin BLDC avec connecteur Molex et capteur Hall, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple nominal : 0,30 Nm
  • Tension nominale : 48 VDC
  • Raccordements moteur : Molex-connecteur
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-H-A

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique