Câble de puissance pour moteurs readycable® selon les standards Jetter câble n° 203, câble de base TPE 7,5 x d

MAT9961812 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à très faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9961812 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à très faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Elément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9961812
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique