Câble résolveur readycable® selon les standards Jetter câble n° 523, câble de base TPE 6,8 x d

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br /> 3. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion<br />4. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />5. Conducteurs : conducteurs en fils de cuivre nus très résistant à la flexion<br />6. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9941809 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes<br />2. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br /> 3. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion<br />4. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique<br />5. Conducteurs : conducteurs en fils de cuivre nus très résistant à la flexion<br />6. Soulagement des efforts de traction : élément de noyau résistant à la traction
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique