Câble bus readycable® selon les standards B&R iX20CA3E61.xxxx, câble de base TPE 12,5 x d

MAT9930102 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Blindage général : cuivre étamé, tressé spécifiquement pour résister à la flexion 3. Film du blindage : film plastique recouvert d'aluminium 4. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de haute qualité mécanique (en fonction de la spécification du bus) 7. Conducteur : extrêmement fin en fil de cuivre nu, grande résistance à la flexion<br /> 
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9930102 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Blindage général : cuivre étamé, tressé spécifiquement pour résister à la flexion 3. Film du blindage : film plastique recouvert d'aluminium 4. Gaine intérieure : mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de haute qualité mécanique (en fonction de la spécification du bus) 7. Conducteur : extrêmement fin en fil de cuivre nu, grande résistance à la flexion<br /> 
- Profinet
- Construction de quatre étoiles
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930102
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique