Câble de données readycable® selon les standards Heidrive 14-007-051-60 M23, câble de base, TPE 6,8 x d

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9923910 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Conducteurs toronnés par 2 à une longueur de pas très courte 5. Conducteur à fils fins très résistant à la flexion
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9923910

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique