Câble servoconducteur readycable® selon les standards Moog CB05708-001-030, câble de base PUR 10 x d

MAT9853301 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Matériau non tissé en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Fil en plastique 7. Pellicule en plastique 8. Pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 10. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9853301 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Matériau non tissé en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique, à faible capacité 5. Conducteur en fils de cuivre nus très résistant à la flexion 6. Fil en plastique 7. Pellicule en plastique 8. Pellicule en plastique revêtue d'aluminium 9. Tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 10. Elément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9853301
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures