Câble servoconducteur readycable® selon les standards KEB, 00.S4.519-xxxx, câble de base PUR 10 x d

MAT9853001 product image
igus-icon-lupe
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9853001

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures