Câble de données readycable® selon les standards Koco Motion 00310801111x, câble de base, PUR 10 x d

MAT9844001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9844001 product image
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Sans PVC et sans produits halogènes
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9844001

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique