Câble de commandes readycable® selon les standards Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, câble de base PUR 6,8 x d

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9810014 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Elément de noyau résistant à la traction
MAT9810014 product image
  • Pour les sollicitations élevées
  • Certifié DNV
  • Gaine extérieure en PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique