Câble servoconducteur readycable® selon les standards Koco Motion 00310800752X, câble de base, PVC 7,5 x d

MAT9754002 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9754002 product image
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Blindage général
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9754002

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique