Câble hybride readycable® selon les standards Festo iNEBM-M23G15-EH-xx-Q7N-R3LEG14, câble de base, PVC 10 x d

MAT9752350 product image
igus-icon-lupe
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9752350

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures