Câble de données readycable® selon les standards Koco Motion 00310801111x, câble de base, PVC 10 x d

MAT9744001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Pellicule en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial très fin en fils de cuivre nus extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction<br /> 
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9744001 product image
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Pellicule en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial très fin en fils de cuivre nus extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction<br /> 
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
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
igus-icon-lieferzeitMAT9744001

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique