Câble de signaux readycable® selon les standards Motor Power Company 00310801050X, câble de base, PVC, 10 x d

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Pellicule en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial très fin en fils de cuivre nus extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction<br /> 
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9743901 product image
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Pellicule en plastique 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial très fin en fils de cuivre nus extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction<br /> 
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur spécial à fils très fins
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique