readycable® Câble d'encodeur adapté à Baumer Thalheim 10126594, câble de base, PVC 10 x d

MAT9743603 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles 2. Blindage en cuivre tressé, très résistant à la flexion 3. Bandage avec pellicule sur la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE adapté sur le blindage des paires 5. Enrobage en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Conducteur spécial à fils fins
igus-icon-lupe
MAT9743603 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9743603 product image
1. Mélange à base de PVC résistant aux huiles 2. Blindage en cuivre tressé, très résistant à la flexion 3. Bandage avec pellicule sur la couche extérieure 4. Mélange à base de TPE adapté sur le blindage des paires 5. Enrobage en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 6. Élément de noyau résistant à la traction 7. Conducteur spécial à fils fins
MAT9743603 product image
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9743603

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures