Câble de données readycable® selon les standards Heidrive 14-007-051-60 M23, câble de base, PVC 7,5 x d

MAT9723910 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Conducteurs toronnés par 2 à un pas court 5. Conducteur spécial à fils très fins
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9723910 product image
1. Mélange à base de PVC à faible adhérence, très résistant à l'usure 2. Blindage tressé en cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Bandage de feuille au-dessus de la couche extérieure 4. Conducteurs toronnés par 2 à un pas court 5. Conducteur spécial à fils très fins
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9723910

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique