Câble de commandes readycable® selon les standards Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, câble de base PVC 7,5 x d

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Élément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9712102 product image
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression 2. Tressage de fils de cuivre étamé résistant à la flexion 3. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Élément de noyau résistant à la traction
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Sans résistance aux huiles
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique