Câble de puissance pour moteurs readycable® convenant à Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A1-H, câble de base, PVC 6,8 x d

MAT9712001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion, résistant aux huiles 2. Mélange à base de TPE ou de PVC de grande qualité mécanique 3. Fil pour un dénudage plus rapide 4. Conducteur fin en fils de cuivre nus 5. Élément de noyau résistant à la traction 
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9712001 product image
1. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion, résistant aux huiles 2. Mélange à base de TPE ou de PVC de grande qualité mécanique 3. Fil pour un dénudage plus rapide 4. Conducteur fin en fils de cuivre nus 5. Élément de noyau résistant à la traction 
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9712001
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique