Câble de commandes readycable® selon les standards Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, câble de base PVC 6,8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE ou de PVC de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Elément de noyau résistant à la traction
igus-icon-lupe
MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
MAT9710014 product image
1. Mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Tressage en fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion 3. Mélange à base de PVC surmoulé par extrusion 4. Mélange à base de TPE ou de PVC de grande qualité mécanique 5. Conducteur fin en fils de cuivre nus 6. Elément de noyau résistant à la traction
MAT9710014 product image
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme, FT4
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique