Câble bus readycable® selon les standards B&R iX67CA0E41.xxxx, câble de base PVC 12,5 x d

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Bandage général : matériau non tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 4. Bandage : matériau non tissé en plastique 5. Blindage d'éléments : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 6. Pellicule de blindage : pellicule en plastique recouverte d'aluminium 7. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 8. Conducteur : conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9630103 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PVC extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Bandage général : matériau non tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 4. Bandage : matériau non tissé en plastique 5. Blindage d'éléments : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 6. Pellicule de blindage : pellicule en plastique recouverte d'aluminium 7. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 8. Conducteur : conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion

  • Profinet
  • Structure en étoile à quatre branches
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PVC
  • Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage général
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9630103
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, Connecteur ou confection ouverte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique