readycable® Câble d'encodeur adapté à Baumer Thalheim 10126594, câble de base, PVC 10 x d

MAT9453602 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR très résistant à l'usure 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés à une longueur de pas courte 5. Élément de noyau résistant à la traction 6. Conducteur spécial à fils fins
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9453602 product image
1. Mélange à base de PUR très résistant à l'usure 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Surmoulage par extrusion 4. Conducteurs toronnés à une longueur de pas courte 5. Élément de noyau résistant à la traction 6. Conducteur spécial à fils fins
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Blindage général
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9453602

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures